Schneider-Electric
 
OVA59100 image- myse
OVA59100
Exiway Smart - Bloc de secours évacuat - report défaut - SATI - led - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom du produit Exiway Smart
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis 1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite
1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche
1 étiquette pictogramme: flèche horizontale
1 étiquette pictogramme: flèche 45°
Fonction SATI avec report de défaut
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse LED 2 0,3 W: lampe d'éclairage
Complémentaires
Type de lampe LED
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 2,1 VA
Puissance consommée en W 0,6 W
Consommation électrique 9,3 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux 45 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 240 mm
Largeur 122 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,52 kg
Accessoires associés OVA59822
OVA59824
OVA59823
OVA59821
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF EN 60598-1
NF C 71-820
NF C 71-800
NF EN 60598-2-22
NF AEAS
Température ambiante de fonctionnement -5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,700 cm
Largeur de l'emballage 1 12,800 cm
Longueur de l'emballage 1 25,000 cm
Poids de l'emballage 1 478,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,208 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 66,472 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois